絶縁型±15Vデュアル出力構成のMAX17682の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 絶縁型±15Vデュアル出力構成のMAX17682の評価キット | May 15, 2018 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力電圧範囲:17V~36V
- 連続電流:±15V/150mA、+5V/1A
- EN/UVLO入力
- スイッチング周波数:200kHz
- ピーク効率:93%
- 過電流保護
- フォトカプラ不要
- 最大出力電力:10W
- 過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
アプリケーション/用途
- スマートメーターの通信ハブ
- フローティング電源生成
- 産業用プロセス制御
- 医療機器の絶縁型電源
説明
MAX17682のEVキットは 、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17682の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは17V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットは、150mAで±15Vに設定された絶縁型デュアル出力電圧の他に、1Aで+5Vの1次安定化出力電圧を備え、出力電圧レギュレーションは10%です。
このEVキットには20ピンTDFNパッケージ(4mm × 4mm)のMAX17682が実装されています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 絶縁型±15Vデュアル出力構成のMAX17682の評価キット | May 15, 2018 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。