先頭に戻る

3相インバータゲートドライブ電源のMAX17682の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 3相インバータゲートドライブ電源のMAX17682の評価キット Dec 04, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:17V~36V
  • 4つの絶縁型出力レール
    • 3つのレールは+15Vおよび-8V、75mAの連続電流
    • 1つのレールは+15Vおよび-8V、225mAの連続電流
  • EN/UVLO入力
  • スイッチング周波数:250kHz
  • ピーク効率:96%
  • 過電流保護
  • フォトカプラ不要
  • 最大出力電力:10W
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト

アプリケーション/用途

  • スマートメーターの通信ハブ
  • フローティング電源生成
  • 産業用プロセス制御
  • 医療機器の絶縁型電源

説明

MAX17682のEVキットCは、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17682の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは17V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットは+15Vおよび-8Vに設定された4つの絶縁型、デュアル出力電圧レールを備えています。デュアル電圧レールの内の3つは75mAの負荷電流を供給可能で、第4のデュアルレールは225mAの負荷電流を供給可能です。

このEVキットには20ピンTDFNパッケージ(4mm × 4mm)のMAX17682が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 3相インバータゲートドライブ電源のMAX17682の評価キット Dec 04, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。