先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17682の評価キット May 16, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:16V~42V
  • 連続電流:+12V、750mA
  • EN/UVLO入力
  • スイッチング周波数:200kHz
  • ピーク効率:91%
  • 過電流保護
  • フォトカプラ不要
  • 出力電力:最大10W
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト

アプリケーション/用途

  • フローティング電源生成
  • 産業用プロセス制御
  • 医療機器の絶縁型電源

説明

MAX17682EVKITは、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17682の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、16V~42Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットは+12V / 750mAに設定された絶縁型出力を備え、出力電圧の安定化精度は10%です。

このEVキットには、20ピンTDFNパッケージ(4mm x 4mm)のMAX17682が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17682の評価キット May 16, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。