先頭に戻る

絶縁型±15V/±12V出力構成MAX17681の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 絶縁型±15V/±12V出力構成MAX17681の評価キット Apr 17, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:17V~32V
  • ±15V/100mAまたは±12V/50mA連続電流
  • EN/UVLO入力
  • スイッチング周波数:200kHz
  • ピーク効率:90%
  • 過電流保護
  • フォトカプラ不要
  • 出力電力:最大3W
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト

アプリケーション/用途

  • フローティング電源生成
  • 絶縁型フィールドバスインタフェース
  • 医療機器の絶縁型電源
  • PLC I/Oモジュール
  • スマートメーター

説明

MAX17681の評価キット(EVキット)は、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17681の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、17V~32Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。EVキットは、2つの出力構成を備えています。第1構成では、出力は±10%の出力電圧レギュレーションで、100mAで±15Vに設定されています。第2構成では、ポストレギュレータ(MAX17651)を使用して±3%以下のレギュレーションで、50mAで±12Vを生成します。

このEVキットは、10ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)のMAX17681および6ピンTSOTパッケージのMAX17651が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 絶縁型±15V/±12V出力構成MAX17681の評価キット Apr 17, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。