先頭に戻る

絶縁型+15Vまたは+12V出力構成のMAX17681Aの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 絶縁型+15Vまたは+12V出力構成のMAX17681Aの評価キット Sep 01, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:17V~36V
  • +15V/200mAまたは+12V/100mA連続電流
  • EN/UVLO入力
  • スイッチング周波数:200kHz
  • ピーク効率:89.5%
  • 過電流保護
  • フォトカプラ不要
  • 出力電力:最大3W
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 堅牢な1次側および2次側出力短絡保護を提供

アプリケーション/用途

  • フローティング電源生成
  • 絶縁型フィールドバスインタフェース
  • 医療機器の絶縁型電源
  • PLC I/Oモジュール
  • スマートメーター

説明

MAX17681AEVKITCは、高効率、絶縁型バックDC-DCコンバータのMAX17681Aの性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは17V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、1次側フィードバックを使用して出力電圧を安定化します。このEVキットは2つの出力構成を備えています。第1構成では、出力は±8%の出力電圧レギュレーションで、200mAで+15Vに設定されています。第2の構成では、ポストレギュレータ(MAX17651)を使用して±3%以下のレギュレーションで、100mAで+12Vを生成します。

このEVキットには、10ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)のMAX17681Aおよび6ピンThin-SOT (TSOT)パッケージのMAX17651が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート 絶縁型+15Vまたは+12V出力構成のMAX17681Aの評価キット Sep 01, 2017

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。