先頭に戻る

MAX17606の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17606の評価キット Jun 24, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • DC入力範囲:18V~36V
  • 絶縁型出力:+5V DC、3A
  • 小型設計と高いスイッチング周波数:200kHz
  • ピーク効率:90%
  • 低コストフライバック設計
  • ガルバニック絶縁:最大1875VRMS
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 高効率絶縁型フライバックコンバータ

説明

MAX17606の評価キット(EVキット)は、絶縁型15W同期整流フライバックDC-DCコンバータを実証する完全実装および試験済みの回路基板です。この回路は、6ピンSOT23パッケージに実装された2次側同期整流ドライバのMAX17606、および16ピンTQFNパッケージに実装されたピーク電流モードフライバックコントローラのMAX17597を使用しています。

EVキットの回路は絶縁型+5V出力電圧を提供するように設定されており、最大3Aの出力電流を供給します。このEVキットは、200kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。フォトカプラとトランスによって、入力と出力の間に最大1875VRMSのガルバニック絶縁が提供されます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17606の評価キット Jun 24, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。