先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17598の評価キット May 04, 2014

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力範囲:36V DC~72V DC
  • 絶縁型出力電圧:3.3V DC (8A)
  • ガルバニック絶縁:最大3000VRMS
  • スイッチング周波数:350kHz
  • 効率:最大93.6%
  • アクティブクランプフォワードコンバータトポロジ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 産業用電源
  • 絶縁型バッテリチャージャ
  • サーバおよび組込みコンピューティング
  • テレコムおよびデータコム電源

説明

MAX17598の評価キット(EV kit)は、アクティブクランプフォワードレギュレータ用のピーク電流モードコントローラを含んだ完全実装および試験済みの表面実装回路基板です。このEVキットは絶縁型の3.3V DC出力電圧に設定されており、最大8Aの電流を供給することができます。入力電圧範囲は36V DC~72V DCです。

このEVキットは、低自己消費電流および最大93.6%の効率を検証します。出力側に自己駆動同期補助MOSFETを備えた、アクティブクランプフォワードコンバータトポロジを使用して高効率を実現します。このEVキットは350kHzのスイッチング周波数で動作するように構成されています。表面実装型トランスは、起動後にICに給電するバイアス巻線を備えています。フォトカプラとトランスの組み合わせにより、入力と出力間に最大3000VRMSのガルバニック絶縁を提供します。

警告:このEVキットは高電圧で動作するように設計されています。このEVキットおよびそれに接続される機器には危険な電圧が存在します。このEVキットまたはそれに接続された電源に通電するユーザーは、注意深く安全手順に適切に従って高電圧電気機器の操作を行う必要があります。

重大な障害状態または故障状態では、このEVキットは大量の電力を消費し、その結果部品または部品の破片が非常に高速で機械的に飛散する可能性があります。人体への傷害のおそれを回避するため、このEVキットを注意して取り扱ってください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17598の評価キット May 04, 2014

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。