MAX17597フライバック構成の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX17597フライバック構成の評価キット | Aug 04, 2015 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力範囲:18V~36V
- 絶縁型出力:24V DC (20W)
- サイクル単位の電流制限
- 抵抗で設定可能なUVLO/OVIスレッショルド
- 低コストのフライバック設計
- ガルバニック絶縁:最大1500VRMS
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- バッテリ駆動アプリケーション
- 産業およびテレコムアプリケーション
- ユニバーサル入力オフラインAC-DC電源
- 広範囲DC入力フライバック/ブーストバッテリチャージャ
説明
MAX17597の評価キット(EVキット)は、絶縁型20WフライバックDC-DCコンバータを実証する完全実装および試験済み回路基板です。この回路は、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージのデバイスのピーク電流モードコントローラを使用します。このEVキットは、ICのサイクル単位の電流制限、ソフトスタート、およびEN/UVLO機能を実証します。
このEVキット回路の出力は、絶縁型24V用に設定され、最大833mAの出力電流を供給します。EVキットは、200kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。フォトカプラおよびトランスによって、入出力間に最大1500VRMSのガルバニック絶縁が可能です。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX17597フライバック構成の評価キット | Aug 04, 2015 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。