先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17597の評価キット Jan 31, 2013

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力範囲:8V~14V
  • 出力電圧:24V (1A)
  • スイッチング周波数:600kHz
  • 効率:最大95.6%
  • 低コストのブーストコンバータ設計
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • 産業、テレコム、および車載アプリケーション
  • ユニバーサル入力オフラインAC-DC電源
  • 広範囲DC入力フライバック/ブーストバッテリチャージャ

説明

MAX17597の評価キット(EV kit)は、ピーク電流モードコントローラのMAX17597をステップアップ(ブースト)構成で評価するための、完全実装および試験済みの表面実装回路基板です。このEVキットの出力は24Vの出力電圧に設定されており、最大1Aの電流を供給することができます。入力電圧範囲は8V~14Vです。

600kHzのスイッチング周波数で動作するブーストコンバータを使用して最大95.6%の高効率を実現し、最大24Wの出力を供給します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17597の評価キット Jan 31, 2013

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。