MAX17596の評価キット
主な特長
- 入力範囲:18V~36V
- 絶縁出力:24V DC (20W時)
- サイクル単位の電流制限
- 抵抗で設定可能なUVLO/OVIスレッショルド
- 低コストフライバック設計
- ガルバニック絶縁:最大1500VRMS
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- バッテリ駆動アプリケーション
- 産業およびテレコムアプリケーション
- ユニバーサル入力オフラインAC-DC電源
- 広範囲DC入力フライバック/ブーストバッテリチャージャ
説明
MAX17596の評価キット(EVキット)は、絶縁型20WフライバックDC-DCコンバータを実証する完全実装および試験済み回路基板です。この回路は、エクスポーズドパッド付き16ピンTQFNパッケージデバイスのピーク電流モードコントローラを使用します。このEVキットは、ICのサイクル単位の電流制限、ソフトスタート、およびEN/UVLO機能を実証します。
このEVキット回路の出力は、絶縁+24V用に設定され、最大833mAの出力電流を供給します。このEVキットは、200kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。フォトカプラとトランスの組み合わせにより、入力と出力間に最大1500VRMSのガルバニック絶縁を提供します。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX17596の評価キット | Aug 14, 2015 |