先頭に戻る

MAX17500Aの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17500Aの評価キット Mar 14, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • DC入力範囲:+36V~+72Vまたは-36V~-72V
  • 絶縁型出力
    • VOUT1:+5Vで最大1.5A供給
    • VOUT2:+15Vで最大100mA供給
  • +5V出力設定ポイント(150mA~1.5A)で±5% (typ)負荷レギュレーション
  • 効率:81% (+48V入力で全負荷の場合)
  • サイクルごとの電流制限
  • スイッチング周波数:350kHz
  • デジタルソフトスタート
  • 高精度UVLO
  • UVLOオープンドレインフラグ出力
  • 一次側レギュレーションを備えた+1500V絶縁用に設計
  • 低コストのフライバック設計
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 1/2、1/4、および1/8ブリックパワーモジュール
  • 12VブーストおよびSEPICレギュレータ
  • 高効率、絶縁型テレコム電源
  • 産業用パワー変換
  • 絶縁および非絶縁型高輝度LED
  • 絶縁型キープアライブ電源
  • ネットワーキング/サーバ
  • 電源

説明

MAX17500Aの評価キット(EVキット)は、9WフライバックDC-DCコンバータを備えた完全実装および試験済み回路基板です。この回路は、+5Vおよび+15V出力電圧用に設定されており、各出力でそれぞれ最大1.5Aと100mAの電流を供給します。この回路の電力は、+36V~+72Vまたは-36V~-72VのDCソースのいずれからも供給することができます。

フライバックDC-DCコンバータトポロジを使用して、最大81%の高効率が実現されます。表面実装トランスは、両方の出力で最大+1500Vガルバニック絶縁を提供します。一次側レギュレーションの採用で低コストが実現されると同時に、低電圧ロックアウト(UVLO)およびデジタルソフトスタートによって堅牢な9W絶縁型電源が提供されます。350kHzで動作するため、小型の磁性部品と出力コンデンサの使用が可能です。

警告:このEVキットは高電圧で動作するように設計されています。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧が存在します。このEVキットに電源投入するか、またはこれに接続されるソースに電源供給を行うユーザーは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に注意して従う必要があります。

重大な障害状態や故障状態の場合は、このEVキットは大量の電力を消費する場合があります。その結果、構成部品または構成部品の破片が高速で機械的に排出されるおそれがあります。人体への傷害のおそれを回避するため、このキットを注意して取り扱ってください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17500Aの評価キット Mar 14, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。