先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17498Bの評価キット May 02, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • DC入力電圧範囲:+18V~+36V
  • 絶縁型5V、1.5A出力
  • 固定スイッチング周波数:500kHz
  • 効率:88%
  • サイクル単位の電流制限
  • 高精度UVLO
  • PGOODオープンドレイン出力
  • 低コストのフライバック設計
  • 一次側レギュレーションに設定可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • インダストリアルアプリケーション用、フロントエンドAC/DC電源(絶縁型および非絶縁型)
  • テレコム電源
  • 広範囲DC入力フライバック/ブースト産業用電源

説明

MAX17498Bの評価キット(EVキット)は、絶縁型7WフライバックDC-DCコンバータを内蔵する完全実装および試験済み回路基板です。この回路は、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージの電流モード、固定周波数フライバックコンバータのMAX17498Bを使用しています。このEVキットは、ICのサイクル単位の電流制限、ソフトスタート、およびUVLO機能を検証します。

このEVキットの回路出力は、絶縁型+5V用に設定され、最大1.5Aの電流を供給します。500kHzの固定スイッチング周波数で動作するフライバックDC-DCコンバータトポロジを使用し、低コストと最大88%の高効率が達成されます。表面実装トランスは、出力に対し最大+1500Vのガルバニック絶縁を提供します。

このEVキットは、+18V~+36Vの電源で動作し、最大1Aを供給可能です。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX17498Bの評価キット May 02, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。