先頭に戻る

MAX15000Aの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15000Aの評価キット Apr 14, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:+36V~+72V、または-36V~-72V DC
  • 絶縁型出力
    • VOUT1:+5Vで最大1.5Aを供給
    • VOUT2:+15Vで最大100mAを供給
  • +5V出力設定ポイントに対して±5% (typ)の負荷レギュレーション(150mA~1.5A)
  • 効率:81% (48V入力および最大負荷時)
  • サイクルごとの電流制限
  • スイッチング周波数:350kHz
  • ディジタルソフトスタート
  • 高精度の低電圧ロックアウト(UVLO)
  • オプションの低電圧ロックアウト、オープンドレインフラグ
  • 1次側レギュレーションによる1500V絶縁用に設計
  • 低コストのフライバック設計
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 1/2、1/4、および1/8ブリックパワーモジュール
  • 12VブーストおよびSEPICレギュレータ
  • 高効率、絶縁型テレコム電源
  • 産業用パワー変換
  • 絶縁および非絶縁型高輝度LED電源
  • 絶縁型キープアライブ電源
  • ネットワーキング/サーバ

説明

MAX15000Aの評価キット(EVキット)は、9WのフライバックDC-DCコンバータを搭載する完全実装および試験済み回路ボードです。この回路は+5Vおよび+15Vの出力電圧に構成され、各対応出力に最大1.5Aおよび100mAの電流を供給します。回路の電源は+36V~+72Vまたは-36V~-72VのDC電源から供給することができます。

最高81%の高効率が、フライバックDC-DCコンバータ構成の使用によって達成されます。表面実装トランスによって、両方の出力に最大1500Vのガルバニック絶縁が与えられます。低電圧ロックアウト(UVLO)とディジタルソフトスタートによって信頼性の高い9Wの絶縁型電源が得られ、1次側レギュレーションの使用によって低コストが実現します。

350kHzで動作するため、小型の磁性部品と出力コンデンサを使用することができます。

警告:MAX15000AのEVキットは高電圧で動作するように設計されています。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧が存在します。このEVキットに電源投入したり、あるいはこれに接続されるソースに電源供給を行うユーザは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に注意して従う必要があります。

重大な障害状態や故障状態の場合は、このEVキットは多量の電力を消費する場合があります。その結果、構成部品または構成部品の破片が高速で機械的に排出されるおそれがあります。怪我のないように十分注意してこのEVキットを取り扱ってください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15000Aの評価キット Apr 14, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。