先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX13256の評価キット Sep 29, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電源範囲:8V~36V
  • 高効率:90% (max)
  • 全波整流出力
  • 電圧ダブラ、バイポーラ半波整流器、およびプッシュプル整流出力用に構成可能
  • 内部または外部クロック動作オプション
  • 1500VRMS絶縁用に設計
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 24V PLC電源絶縁
  • 絶縁型フィールドバスインタフェース
  • 医療用機器
  • モータ制御
  • パワーメータ

説明

MAX13256の評価キット(EVキット)は、10W絶縁型HブリッジDC-DCコンバータのMAX13256を内蔵する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、8V~36VのDC電源で動作し、HALOの内蔵1:1巻数比のトランスは6.8V~34.8Vの出力電圧範囲、および300mAの電流制限を設定しています。

このEVキットは、HブリッジDC-DCコンバータトポロジを使用し、+24Vの2.2W~8.3W 出力電力で90%以上の総合効率を提供します。入力リップル電流および放射ノイズは、途切れのない入力電流を備えた特有のバランス特性によって最小限に抑えられます。低電圧ロックアウト(UVLO)、調整可能な電流制限、およびサーマルシャットダウンが、堅牢な10W絶縁型電源用に提供されています。表面実装トランスは、全波整流回路から駆動される出力に対しガルバニック絶縁を提供し、出力電圧リップルを低減します。

このEVキットの回路は、入力電圧の後に1つの出力電圧が続く全波整流器として構成されていますが、電圧ダブラ、バイポーラ出力、半波整流、およびプッシュプル整流器を含む他のトポロジにも構成可能です。

最大1A負荷性能を提供する4:1巻数比の動作にはHALOのTGMR-512V6LFトランスを使用してください。

このデバイスは、エクスポーズドパッドを備えた10ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)で提供されます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX13256の評価キット Sep 29, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。