MAX13253の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX13253の評価キット | Apr 11, 2013 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 動作電圧範囲:3.0V~5.5V
- 効率:最大90%
- プッシュプル整流出力
- バイポーラ出力または全波整流に構成可能
- 内部または外部クロック動作
- 選択可能なスペクトラム拡散オプションによってEMIを抑制
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 絶縁型アナログフロントエンド
- 絶縁型フィールドバスインタフェース
- 絶縁型USB電源
- 医療用機器
- 電力計用データインタフェース
説明
MAX13253の評価キット(EVキット)は、低EMIプッシュプルトランスドライバのMAX13253を実証する、完全実装および試験済みのPCBです。このEVキットは3.0V~5.5Vの単一電源で動作し、ボード上の巻数比1CT:1.3CTのトランスによって出力電圧が設定されます。
このEVキットは、プッシュプル絶縁型DC-DCコンバータを使用して5Vで最大4.5Wの出力電力で、最大90%の総合効率を提供します。低電圧ロックアウト、電流制限、およびサーマルシャットダウンによって堅牢な絶縁型電源を実現します。表面実装型トランスは、プッシュプル整流器回路から給電される出力に対しガルバニック絶縁を提供し、出力電圧リップルを低減します。
このEVキットの回路はプッシュプル整流器として構成され、出力電圧は入力電圧に追従します。このEVキットは、バイポーラ出力および全波整流を含むその他の回路構成に構成することも可能です。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX13253の評価キット | Apr 11, 2013 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。