先頭に戻る

MAX7304PMB1 Peripheral Module

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • Four LED Driver Pins on PORT12–PORT15
  • 256-Step PWM Individual LED Intensity-Control Accuracy
  • Individual LED Blink Rates and Common LED Fade-In/Out Rates
  • Individually Programmable GPIOs to Two Logic Levels
  • 8-Channel Individual Programmable Level Translators
  • Configurable Edge-Triggered Port Interrupt
  • Jumper-Selectable I²C Address Setting
  • 6-Pin Pmod-Compatible Connector (I²C)
  • Secondary Header Allows Daisy-Chaining of Additional Modules on I²C Bus
  • Example Software Written in C for Portability
  • RoHS Compliant
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • General Interface and Indicators
  • Handheld Devices
  • Portable Electronics

説明

The MAX7304PMB1 peripheral module provides the necessary hardware to interface the MAX7304 16-port GPIO and LED driver to any system that utilizes Pmod™-compatible expansion ports configurable for I²C communication. The IC features 16 GPIO ports with 12 push-pull GPIOs and four open-drain GPIOs configurable as PWM-controlled LED drivers. The device supports a 1.62V to 3.6V separate power supply for level translation. Each GPIO can be programmed to one of the two externally applied logic voltage levels. PORT12–PORT15 can also be configured as LED drivers that feature constant-current sinks and PWM intensity control with the internal oscillator. The maximum constant-current level for each open-drain LED port is 20mA. The intensity of the LED on each open-drain port can be individually adjusted through a 256-step PWM control. The port also features LED fading.

Refer to the MAX7304 IC data sheet for detailed information regarding operation of the IC.

簡易ブロック図

MAX7304PMB1 Board Photo MAX7304PMB1 Board Photo Zoom icon

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。