先頭に戻る
MAX6956の評価キット
主な特長
- Windows 2000/XP、Windows Vista (32ビット)およびWindows 10**対応のソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- USB駆動
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 車載用
- 棒グラフ表示
- 産業用コントローラ
- パネルメータ
- セットトップボックス
- システム監視
- 白物家電
説明
MAX6956の評価キット(EVキット)は、MAX6956 ICを搭載した完全実装および試験済み表面実装PCBです。MAX6956は、28ポートLEDドライバおよびI/Oエキスパンダです。また、このEVキットには、Windows® 2000/XP、およびWindows Vista®対応ソフトウェアも含まれており、MAX6956の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX6956の評価キット | Sep 22, 2021 |