MAX6952EVKIT

MAX6952の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX6952の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みプリント基板で、SPI™インタフェースの4桁、5 x 7マトリックスLEDディスプレイドライバのMAX6952を検証します。2個のカスケード接続されたMAX6952を使って、8個の5 x 7単色マトリックスディスプレイを駆動することができます。このEVキットは、ユーザ準備の2.7VDC~5.5VDCの電源で駆動されます。SPI対応シリアルインタフェースはIBM®コンパチブルPCのパラレルポートに接続され、評価が容易になります。このEVキットを再設定して、スタンドアロン動作用にユーザのマイクロプロセッサとインタフェースすることができます。

Windows® 95/98/2000対応ソフトウェアは使いやすいインタフェースを備え、MAX6952 ICの機能を検証します。このプログラムはメニュー方式で、制御ボタン付きのグラフィックインタフェースを搭載しています。

主な特長

  • 8文字赤色5 x 7マトリックスカソードロウディスプレイ
  • SPI対応のシリアルインタフェース
  • 電源電圧動作範囲:2.7V~5.5V
  • 外付けマイクロコントローラによるスタンドアローン動作用に再設定可能
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • Windows 95/98/2000対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • オーディオ/ビデオ機器
  • ゲーム機
  • 産業用ディスプレイ
  • 医療用機器
  • メッセージボード