MAX6951EVKIT

MAX6951の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX6951の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みPCBで、シリアルインタフェース8桁LEDディスプレイドライバICのMAX6951を検証します。このEVキットは、ユーザ準備の+4VDC~+6.5VDCの電源で駆動します。設定可能な+3.3Vまたはユーザ設定可能な低ドロップアウト(LDO)リニア安定化電源により、EVキット全体に電源が供給されます。SPI™対応シリアルインタフェースはIBM PCコンパチブルコンピュータのパラレルポートに接続され、評価が簡単になります。このEVキットを簡単に再設定して、ユーザ準備のマイクロプロセッサとインタフェースすることができます(スタンドアロン動作)。

Windows® 95/98対応ソフトウェアは使いやすいインタフェースを備え、MAX6951 ICの各種機能を検証することができます。このプログラムはメニュー方式で、制御ボタン付きのグラフィックインタフェースを搭載しています。Windows NT/2000がサポートされます。詳細についてはお問い合わせください。

主な特長

  • 8桁の7セグメント + デシマルポイントのコモンカソードディスプレイ
  • SPI対応のシリアルインタフェース
  • 設定可能な内蔵LDOリニア安定化電源により、+3.3Vとその他の電圧を検証
  • (外付けマイクロプロセッサによる)スタンドアロン動作用に再設定可能
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • 付属:Windows 95/98対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 棒グラフおよびマトリックス表示
  • 産業用コントローラおよび計測
  • 医療用機器
  • パネルメータ
  • プロ用オーディオ機器
  • セットトップボックス
  • 白物家電
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
MAX25221
Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM buffer

  • High Integration
  • Low EMI
  • I2C Control/Diagnostic Interface with FLTB (Interrupt) Output