MAX6948EVKIT

MAX6948Bの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX6948の評価キット(EVキット)は、25ピンWLPパッケージ、PWM輝度制御およびブーストコンバータ内蔵、5ポート、定電流LEDドライバMAX6948Bを評価するための実証済みのデザインを提供します。また、このEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX6948Bの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)が提供されています。MAX6948のEVキットのPCBには、MAX6948BGWA+が実装されています。

MAX6948のEVキットのブーストコンバータは、30mA (typ)で直列の6つの高輝度白色LEDを駆動します。ブーストコンバータは、10ビットPWM調光、スタンバイモード、入力電流制限、および過電圧保護を備えています。

MAX6948のEVキットのI/Oポートは、LEDを駆動するか、オープンドレインGPIOポートエキスパンダとして機能します。この2つの機能は、ジャンパによって容易に切り替えられます。各ポートは、選択可能な定電流シンク、フェード、および8ビットPWMを備えています。

主な特長

  • 2.7V~5VのV+電源範囲
  • ブーストコンバータによって6つの直列白色LEDを駆動
  • ブースト出力PWM調光
  • LED用に選択可能な電流シンク
  • Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • 携帯ゲーム
  • LCD用LEDバックライト
  • PDA
  • ポータブル民生用エレクトロニクス