MAX20446EVKIT

MAX20446の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX20446の評価キット(EVキット)は、車載ディスプレイ用のブースト/SEPICコントローラおよびI2Cインタフェース内蔵集積型6チャネル高輝度(HB) LEDバックライトドライバのMAX20446を実証します。

このEVキットは4.5V~36Vの範囲のDC電源電圧で動作し、スイッチング周波数は2.2MHzまたは400kHzのいずれかに設定可能です。このEVキットはI2Cモードでのみ動作します。スペクトラム拡散モード(SSM)はデフォルトでイネーブルされEMIを向上させますが、レジスタビットを操作することによってディセーブルすることも可能です。このEVキットは位相シフトパルス幅変調(PWM)調光を実証します。調光は、DIM PCBパッドに印加するPWM信号を使用して外部で行うか、またはI2Cを介して目的の調光周波数および個別のデューティサイクルを設定することによって内部で行うことができます。レジスタビットを介してハイブリッド調光機能をイネーブルし、EMIを低減することが可能です。また、このEVキットは短絡LED、オープンLED、ブースト出力低電圧、ならびに過電圧および過熱障害保護も実証します。

2.2MHzまたは400kHz以外のスイッチング周波数で動作させる場合は、MAX20446 ICのデータシートに記載された計算に従って外付け部品を選択してください。

このEVキットはI2Cインタフェースを提供し、マキシムのコマンドモジュール(MINIQUSB+)またはサードパーティ製I2Cマスターと組み合わせて動作可能です。また、このEVキットはICの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows®対応ソフトウェアも備えています。

主な特長

  • MAX20446の堅牢性を実証
  • 広い入力動作範囲:4.5V~36V (最大52Vのロードダンプ)
  • 中~大型の車載LCDディスプレイおよびディスプレイバックライトアプリケーション用HB LED (最大6ストリング)に給電
  • 抵抗で設定可能なスイッチング周波数:400kHz~2.2MHz (スペクトラム拡散オプション内蔵)
  • 位相シフト調光オプション
  • サイクル単位の電流制限およびサーマルシャットダウン機能を実証
  • 広い調光比を実証
  • フェイルセーフ動作を実証
  • I2C設定可能
  • 専用GUI
  • 実証済みPCBレイアウトおよびサーマル設計
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 中央情報ディスプレイ
  • インフォテイメントディスプレイ
  • 計器クラスタ