MAX1997EVKIT

MAX1997の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX1997の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み表面実装回路基板で、アクティブマトリックス薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイに必要な電圧および機能を提供します。このEVキットには、ステップアップスイッチングレギュレータ、TFTゲートオン電源用正3段チャージポンプ/リニアレギュレータ、TFTゲートオフ電源用負3段チャージポンプ/リニアレギュレータ、ガンマリファレンス、低電圧ロジック電源、および高電流バックプレーンバッファなどが搭載されています。ゲートオン電源、ゲートオフ電源、およびガンマリファレンス電源を任意のパワーアップ順序で順序付けすることができます。

このEVキットは+2.7V~+5.5VのDC電源電圧で動作します。ステップアップスイッチングレギュレータは+9V出力に設定され、最大250mAを供給します。正チャージポンプ/レギュレータは+20V出力に設定され、2つのチャージポンプ段により最大10mAを供給します。負チャージポンプ/レギュレータは-7V出力に設定され、1つのチャージポンプ段により最大10mAを供給します。ガンマリファレンスは+8.6Vに設定され、最大10mAを供給します。低電圧ロジックリニアレギュレータは+2.5Vに設定され、最大200mAを供給します。バックプレーンバッファは+4.3Vに設定され、300mA以上の電流ピークのソース/シンクを行うことができます。

MAX1997のEVキットは、バッテリ寿命を最大にする低自己消費電流と高効率(85%)を実証します。このEVキットは、入力および全出力に過負荷保護を備えています。また、1.5MHzでの動作のため、超小型表面実装部品を使用することができます。薄型外付け部品付MAX1997 QFNパッケージ(0.8mm max)により、回路の高さは1.25mm以下です。

主な特長

  • 入力電圧範囲:+2.7V~+5.5V
  • 出力電圧
    • 出力:250mAで+9V (ステップアップスイッチングレギュレータ)
    • 出力:10mAで+20V (正チャージポンプ/リニアレギュレータ)
    • 出力:10mAで-7V (負チャージポンプ/リニアレギュレータ)
    • 出力:30mAで+8.6V (ガンマリファレンスレギュレータ)
    • 出力:(2.7V~3.6V入力時) 200mAで+2.5V (低電圧ロジック電源)
    • 出力:+4.3V (±300mAのピークバックプレーンバッファ出力)
  • それぞれ最大3個の正/負チャージポンプ段
  • -20V以上のリニア安定化出力(抵抗可変)
  • +30V以上のリニア安定化出力(追加回路による)
  • 85%以上の効率(ステップアップスイッチングレギュレータ)
  • 375kHz、750kHz、または1.5MHzから選択可能なステップアップスイッチング周波数(1.5MHzに設定済み)
  • 全出力用の、プログラマブルパワーアップシーケンスおよびソフトスタート
  • マルチレベル保護
    • 出力低電圧保護
    • 入力過電流保護
    • 入力スイッチにより入力電源からステップアップ出力を切断
    • 選択可能な障害遅延時間
  • 薄型表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • カーナビゲーションディスプレイ
  • LCDモニタ
  • ノートブックコンピュータのディスプレイ
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
MAX25221
Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM buffer

  • High Integration
  • Low EMI
  • I2C Control/Diagnostic Interface with FLTB (Interrupt) Output