MAX1910EVKIT

MAX1910、MAX1912の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX1910の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み回路基板で、4個の並列白色LEDを駆動する完全回路を内蔵しています。この回路は、2.7V~5.3Vの入力電源で動作します。MAX1910が基板実装されていますが、このEVキットを使ってMAX1912を評価することもできます。

主な特長

  • 電流安定化チャージポンプ
  • 出力電流:60mA
  • インダクタ不要
  • 750kHz動作により入力リップルを最小化
  • 小型セラミックコンデンサを使用
  • シャットダウンで負荷切断
  • シャットダウン電流:1µA
  • 小型10ピンµMAX®パッケージ
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • バックアップバッテリ・ブーストコンバータ
  • 携帯電話
  • デジタルスチルカメラ
  • MP3プレーヤー
  • PDA
  • 白色LEDバックライト
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
MAX25221
Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM buffer

  • High Integration
  • Low EMI
  • I2C Control/Diagnostic Interface with FLTB (Interrupt) Output