MAX1848EVKIT

MAX1848の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX1848の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み回路ボードで、3個の直列接続白色LEDを駆動するステップアップスイッチングレギュレータ電流源を備えています。この回路はプログラマブルなLED電流を供給します。このEVキットは、2.6VDC~5.5VDCの電源で駆動することができます。

MAX1848は、プログラマブルソフトスタートおよびLED輝度制御を備えています。MAX1848のEVキットはバッテリ寿命を最大限にする高変換効率(87%)と、均一化したLED輝度を実証します。また、1.2MHz動作のため、超小型表面実装部品を使用することができます。

主な特長

  • 効率:87%以上
  • 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
  • アナログLED輝度制御
  • 最大3個の直列白色LEDを均一輝度で駆動
  • 小型、薄型の外付け部品
  • ICシャットダウン電流:0.3µA (typ)
  • スイッチング周波数:1.2MHz
  • 8ピンSOT23パッケージ
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • 携帯電話
    • 民生用オーディオ
    • デジタルスチルカメラ
    • LCDディスプレイおよびパネル
    • パームトップ、ハンディターミナル
    • ペン入力パームトップ、PDA、およびオーガナイザ
    • POS端末