MAX1817EVKIT

MAX1817の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX1817評価キット(EVキット)は、MAX1817デュアル出力ステップアップDC-DCコンバータを実証するための完全実装済み、試験済みの表面実装回路ボードです。メイン出力は+3.3Vに設定されており、125mAまでの電流を供給します。LCDバイアス出力は+18.0Vに設定されており、10mAまでの電流を供給します。本EVキットは、入力電圧範囲+1.5V~+3.3Vでデュアル出力をサポートできます。

主な特長

  • デュアル出力電圧
    • メイン出力:+3.3V
    • LCDバイアス出力:+18V
  • 可変出力電圧
  • メイン出力から供給される電流:125mA
  • LCDバイアス出力から供給される電流:10mA
  • 入力電圧:最低+1.5V
  • 低自己消費電流:15µA
  • 表面実装構造
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • GPSレシーバ
  • MP3プレーヤー
  • オーガナイザ/変換器
  • PDA
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
MAX25221
Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM buffer

  • High Integration
  • Low EMI
  • I2C Control/Diagnostic Interface with FLTB (Interrupt) Output