MAX17129EVKIT

MAX17129およびMAX17149の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX17129の評価キット(EVキット)は、白色発光ダイオード(WLED)用の高効率ドライバのMAX17129を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、ステップアップDC-DCコンバータを使用して、6ストリングの10表面実装WLEDの駆動に必要な電圧を生成します。このEVキットは、3V~26Vの入力電源を使用し、調整可能な10mA~45mAのフルスケールLED電流を供給するように設定することができます。

EVキットに実装されているのはMAX17129ETE+です。ピンコンパチブルMAX17149ETE+の無料サンプルについては、お問い合わせください。

主な特長

  • 入力範囲:3V~26V
  • 6ストリングの10 WLEDを駆動
  • フルスケールLED電流:10mA~45mAに調整可能
  • 調整可能なスイッチング周波数:500kHzまたは1MHz
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載用システム
  • ハンディターミナル
  • ノートブック、サブノートブック、およびタブレットコンピュータディスプレイ
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
MAX25221
Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM buffer

  • High Integration
  • Low EMI
  • I2C Control/Diagnostic Interface with FLTB (Interrupt) Output