MAX17094EVKIT

MAX17094の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX17094の評価キット(EVキット)は、アクティブマトリックス薄膜トランジスタ(TFT)、液晶ディスプレイ(LCD)に必要な電圧と機能を提供する完全実装および試験済みの表面実装PCBです。このEVキットは、高性能ステップアップスイッチングレギュレータ、250mAの低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータ、高速オペアンプ、ディジタル調整可能なVCOMキャリブレータ、およびスキャンドライバアプリケーション用の7つの高電圧レベルシフトバッファを内蔵しています。

このEVキットは、+1.8V~+5.5VのDC電源電圧で動作します。ステップアップスイッチングレギュレータは、+8V出力に構成され、+2.5V入力で最低300mAを供給します。正チャージポンプは、+21.5V出力に構成され、最大30mAを供給します。負チャージポンプは、-6.5V出力に構成され、最大30mAを供給します。オペアンプは、最大±150mAピークを供給可能で、設定可能な出力電圧を備えており、初期構成は+3.2Vです。低電圧、低ドロップアウトリニアレギュレータは最低250mAを供給することができます。高電圧レベルシフトスキャンドライバは、7つのロジック入力をバッファし、それらをTFT LCDの行ロジックの駆動に要求されるレベルにシフトします。

MAX17094のEVキットは、バッテリ駆動時間を最大化する、低自己消費電流および85%以上の高効率を検証します。1.2MHzでの動作によって、小型表面実装部品が使用可能です。MAX17094は、TQFNパッケージ(最大高0.8mm)で提供され、薄型外付け部品を実装した場合、この回路の厚さを2mm以下に抑えることができます。

MAX17094のEVキットは、オンボードのI²C/SMBus™インタフェースを提供しており、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポートからコンピュータに接続します。このEVキットは、Windows® 2000/XP®およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX17094の設定可能な機能を制御するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

主な特長

  • 入力範囲:+1.8V~+5.5V
  • 調整可能なステップアップスイッチング周波数:450kHz~1.2MHz
  • 出力電圧
    • +8V/300mA出力(ステップアップスイッチングレギュレータ)
    • +21.5V/30mA出力(正チャージポンプ)
    • -6.5V/30mA出力(負チャージポンプ)
    • +2.5V/250mA (リニアレギュレータ)
    • 大電流オペアンプ出力:±150mA
  • 抵抗調整可能なスイッチングレギューレータおよびオペアンプ出力範囲
  • ディジタル設定可能なオペアンプ出力電圧
  • 高電圧レベルシフトドライバ:+30V~-10V
  • 効率:85%以上(ステップアップスイッチングレギュレータ)
  • USB経由のI²C/SMBusインタフェース制御を内蔵
  • Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • 2mmの薄型表面実装部品
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ノートブックコンピュータのディスプレイ
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
MAX25221
Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM buffer

  • High Integration
  • Low EMI
  • I2C Control/Diagnostic Interface with FLTB (Interrupt) Output