MAX16928EVKIT

MAX16928の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX16928の評価キット(EVキット)は、車載薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)アプリケーションに必要な電圧と機能を提供する完全実装および試験済み表面実装型PCBです。このEVキットは、ブーストコンバータ、外付けnpnトランジスタ駆動の3.3Vレギュレータコントローラ、2つのゲート電圧レギュレータ、1段正チャージポンプ、および1段負チャージポンプを備えています。

このEVキットは、4.5V~5.5Vの入力電圧の動作が可能で、車載TFT LCDアプリケーション用に最適化されています。ブーストコンバータは、12V出力に構成され、最低400mAを供給します。レギュレータコントローラの出力は3.3Vで、最低500mAを供給します。正ゲート電圧レギュレータは18Vの出力を供給し、負ゲート電圧レギュレータは-5.9Vを供給します。

主な特長

  • 入力範囲:4.5V~5.5V
  • 出力電圧
    • 12V/400mA出力(ブーストコンバータ)
    • 3.3V/500mA出力(レギュレータコントローラ)
    • 18V出力(正ゲート電圧レギュレータ)
    • -5.9V出力(負ゲート電圧レギュレータ)
  • 高周波数動作
    • 2.2MHz (ブーストコンバータ)
  • 1段正および負チャージポンプ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載セントラルインフォメーションディスプレイ
  • 車載ダッシュボード
  • 車載用ナビゲーションシステム