MAX16841EVKIT

MAX16841の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX16841の評価キット(EVキット)は、オフラインLED照明アプリケーションに使用されるLEDドライバICのMAX16841を検証します。このEVキットは、フライバックトポロジとして構成されており、6~8つのLEDをユニバーサルAC入力電源から駆動します。このICは、標準オフラインアプリケーション用に設計されています。230VのAC入力での標準入力電力は11.7Wです。

このEVキットは、EM55015クラスB規格、および高調波電流に対するEN6100-3-2に適合するように設計されています。このEVキットは、大部分のリーディングおよびトレーリングエッジ調光器で調光可能です。

主な特長

  • ユニバーサルAC入力動作
  • 6~8直列LEDを駆動
  • オープンLED保護:40V
  • ICの力率補正を検証
  • リーディングおよびトレーリングエッジ調光器での調光を検証
  • EN55015 B伝導EMIに適合
  • IEC 61000-3-2クラスDの高調波電流放射に適合
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 産業および民生用照明
  • 住居用LED照明
  • トライアック調光を備えたレトロフィットLEDランプ
  • ユニバーサル入力LEDレトロフィットランプ