MAX16840EVKIT

MAX16840の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX16840の評価キット(EVキット)は、ソリッドステート照明(SSL)アプリケーションに使用されるHBLEDドライバICのMAX16840を検証します。このEVキットは、3~5つのLEDに5.5Wの出力電力を供給するバックブーストトポロジで構成されています。このICは、標準多面反射器(MR)アプリケーション用に設計されています。このEVキットの標準入力電力は、12VのACの場合6.7Wで、0.9 (typ)の力率補正を備えています。

このEVキットは、MR16アプリケーションフォームファクタに対応するように設計および最適化された完全実装および試験済み表面実装型PCBです。このEVキットは、一部の電子トランスと立下りエッジ調光器を組合せて、および一部の磁気トランスと立上り調光器を組合せて調光することができます。

主な特長

  • 入力電圧範囲
    • 9V AC~13.2V AC (ACソースまたは磁気トランスから)
    • 9V DC~18V DC
    • 複数の電子トランスの出力
  • 3~5の直列HBLEDを駆動
  • 過電圧保護:36V
  • 出力電力:5.5W
  • ICの力率補正を検証
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • MR16およびその他12V AC、またはDC入力LED照明アプリケーション

ツールおよびモデル

  • MAX16840EVKITガーバーファイル
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース