MAX16839EVKIT

MAX16839の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX16839の評価キット(EVキット)は、MAX16839 ICを使用する3つの独立した高電圧、1チャネル、リニア高輝度LED (HB LED)ドライバを検証します。このEVキットは、チャネル当り100mAのHB LED電流を供給するように設定され、5V~40Vの定格電源で動作し、最大300mAを供給します。このEVキットは45Vの車載ロードダンプ状態に耐えることができます。電源チョッピング方式で駆動するパルス幅変調(PWM)を評価するために、入力スイッチが内蔵されています。

このEVキットは、3つの独立したPWM入力を3つすべてのチャネルに提供することによって、MAX16839のPWM調光制御機能の評価を容易にします。各PWM入力は、最大10kHzのディジタル信号を受け付けます。また、MAX16839 FLTS信号を使うことによって、複数のEVキットのカスケード接続も可能です。EMI耐性試験を容易にするために、入力のコモンモードチョークも用意されています。

主な特長

  • 高輝度LED駆動用に3つの独立したチャネル
  • チャネル当りLED電流:100mA
  • 3つの独立したPWM入力
  • PWM調光制御:最大10kHz
  • 動作電源:5V~40V
  • 電源入力チョッパ回路
  • 複数のキットをカスケード接続可能
  • 実証済みのPCBとサーマル設計
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載エクステリア:方向指示器、ブレーキライト、テールおよびマーカーライト
  • 車載インテリア:インパネおよび警報灯、ドームおよびマップライト
  • 一般照明:標識、LEDランプ
  • トラック、列車、飛行機、および緊急車LED照明
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
MAX25221
Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM buffer

  • High Integration
  • Low EMI
  • I2C Control/Diagnostic Interface with FLTB (Interrupt) Output