先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX16833

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Configured for Boost and Buck-Boost
  • Analog Dimming Control
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • Automotive Exterior Lighting:
    -High-Beam/Low-Beam/Signal/Position Lights
    -Daytime Running Lights (DRLs)
    -Fog Light and Adaptive Front Light Assemblies
  • Commercial, Industrial, and Architectural
  • Lighting

説明

The MAX16833 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX16833 high-voltage HB LED driver with integrated high-side current sense. The EV kit is set up for boost and buck-boost configurations and operates from a 5V to 18V DC supply voltage. The EV kit is configured to deliver up to 1A to one string of LEDs. The total voltage of the string can vary from 3V to 36V. The anode of the LED string should be connected to the LED+ terminal. The cathode of the LED string can be connected either to the PGND (boost mode) or LED- (buck-boost mode) terminal. In the case of the boost mode, the input voltage should not exceed the LED string voltage.

The EV kit PCB comes with a MAX16833AUE+ installed, which is the frequency-dithering version. The EV kit also comes with the pin-compatible MAX16833BAUE+, which is the reference-voltage output version.

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。