MAX16832CEVKIT

MAX16832CおよびMAX16832Aの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX16832Cの評価キット(EVキット)は、ヒステリシス電流モード高輝度LED (HB LED)ドライバICのMAX16832Cを検証します。MAX16832C EVキットは、外付けHB LED用の定電流HB LEDドライバ回路を備えたステップダウントポロジとして構成されています。MAX16832CのEVキットは6.5V~65VのDC電源電圧で動作し、666mAの電流をユーザが用意するHB LEDに供給するように設定されています。HB LEDストリングの出力電圧は最大64Vで、EVキットの入力電圧に依存します。

MAX16832CのEVキットは、ディジタルPWM入力信号を使用するディジタルパルス幅変調(PWM)調光動作用に設定可能です。また、このEVキットはサーマルフォールドバックおよび温度シミュレーション回路機能を特長としています。MAX16832CのEVキットは完全実装および試験済みの表面実装ボードです。また、PCBレイアウトの設計は、最適な放熱となるように最適化されています。また、MAX16832CのEVキットは、ICを交換することによってMAX16832Aも評価することができます。入手に関しては下記の「オーダー情報」を参照してください。

注意:LED+およびLED-の出力パッドの電圧は42Vを超える場合があります。

主な特長

  • 広い電源電圧範囲:6.5V~65V
  • HB LED電流:666mA
  • ディジタルPWM調光制御
  • アナログ調光制御
  • サーマルフォールドバックおよび温度シミュレーション回路
  • 最適化された放熱特性を持つPCBレイアウト設計を検証
  • MAX16832Aの評価可能(ICの交換が必要)
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 建築用、産業用、およびアンビエント照明
  • 車載RCL、DRL、およびフォグライト
  • ヘッドアップディスプレイ
  • インジケータおよび非常ランプ
  • MR16およびMR111 LED照明