MAX16828EVKIT

MAX16815およびMAX16828の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX16828の評価キット(EVキット)は、電流レギュレータのMAX16828に基づく高精度電流制御を備えた電流制御の大出力電流LEDドライバを検証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、パルス幅変調(PWM)調光制御を特長とし、100mAまたは200mAのプリセット出力電流用に設定されています。このEVキットは、6.5V~40V電圧の単一電源で動作可能です。MAX16828のEVキットは、MAX16815のICも評価します。MAX16815のICの無料サンプルについてはお問い合わせください。

警告重大なフォルト状態や故障状態の場合は、このEVキットは大量の電力を消費する場合があります。人体への傷害のおそれを回避するため、このEVキットを注意して取り扱ってください。

主な特長

  • 入力電源電圧範囲:6.5V~40V
  • 出力電流:100mA/200mA
  • PWMによる広範囲の調光制御
  • 5V安定化出力および4mAソース能力
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • アンビエントおよび建築用照明
  • 車載エクステリア:リアコンビネーションライト(RCL)
  • 車載インテリア:マップライト、カーテシランプ、およびクラスタ照明
  • ディスプレイバックライト
  • 緊急車両用警報ライト
  • LEDバルブ
  • 標識およびインジケータ