先頭に戻る

MAX16826の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16826の評価キット Dec 15, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 4つのLEDストリングを個別制御可能
  • 各ストリングに7つのLEDの構成
  • 独立した設定可能なストリング電流:50mA~150mA
  • 入力電圧:7.5V~22V
  • 耐圧:最大40Vの自動車のロードダンプ(400ms)
  • DIMデューティサイクル範囲:0%~100%
  • LED短絡保護および検出
  • オープンLEDストリング検出
  • 適応型昇圧電圧の最適化
  • 最終アプリケーションに容易に適用可能な便利な分離型LEDドライバボード
  • 薄型部品
  • Winodws 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • USB-PCインタフェース
  • オンボードUSB-I²C回路
  • 完全実装および試験済み
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠

アプリケーション/用途

  • LCDバックライト
  • 車載インフォテインメントディスプレイ
  • 車載クラスタディスプレイ
  • 産業用およびデスクトップモニタ
  • LCD TV
  • 車載照明
  • アダプティブフロント照明
  • ローおよびハイビームアセンブリ

説明

MAX16826の評価キット(EVキット)は、PWM調光制御を備えた、4ストリング、I²C設定が可能な高輝度LED (HB LED)ドライバのMAX16826を評価するための実証済み設計を提供します。このEVキットには、MAX16826の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWinodws® 2000/XP/Vista®対応のソフトウェアも同梱されています。MAX16826 EVキットのPCBには、MAX16826ATJ+が実装されています。このEVキットは昇圧アプリケーションに設定されています。

このEVキットは、基板上の部品の定数を変更することによって他の設定(RGB LEDアプリケーションを含む)用に調整することができます。詳細はMAX16826のICのデータシートを参照してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX16826の評価キット Dec 15, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。