MAX16823EVKIT

MAX16823の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX16823の評価キット(EVキット)回路は、MAX16823の電流レギュレータを使用する電流制御LEDドライバを検証します。このEVキットは3個の各出力チャネルに50mAを供給するように設定され、回路はチャネル当たり3個の直列LEDを搭載しています。最大70mA定格の外部LEDを評価する出力パッドが2個のチャネルに備えられています。チャネルのいずれか1個に最大550mA (typ)定格のLEDを評価する出力パッドを追加可能です。正常に動作させるには、MAX16823のEVキットに6.5V~16Vで1Aの電源が必要です。ただし、MAX16823 ICは5.5V~40Vの入力電圧を受け付けることができます。

MAX16823のEVキットは、パルス幅変調(PWM)調光制御入力とオープンLED検出出力を備えています。MAX16823のEVキットは、完全実装および試験済みPCBです。

主な特長

  • 電源電圧範囲:6.5V~16V
  • オープンLED検出出力
  • 内蔵または外部LED接続
  • 負荷電流:50mA
  • OUT_3で設定可能な550mA出力電流
  • チャネルごとに独立したPWM調光制御
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 建築および産業用照明
  • 車載エクステリア:リアコンビネーションライト(RCL)、CHMSL
  • 車載インテリア:RGBアンビエント照明、クラスタ照明、およびLCDバックライト
  • 緊急車両用警報ライト
  • ナビゲーションおよび航海ナビゲータ