MAX16822BEVKIT

MAX16822Bの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX16822Bの評価キット(EVキット)は、ヒステリシス電流モード高輝度LED (HB LED)ドライバICのMAX16822Bを検証します。MAX16822BのEVキットは、外部HB LED駆動用に定電流HB LEDドライバ回路をステップダウントポロジとして設定してあります。MAX16822BのEVキットは、6V~65VのDC電源電圧で動作し、ユーザ提供のHB LEDに最大350mAの電流を供給するように設定されています。HB LEDストリングの出力電圧は、最大64Vまで対応可能で、それはこのEVキットの入力電圧に依存します。

MAX16822BのEVキットは、HB LEDの輝度の制御にディジタルパルス幅変調(PWM)入力信号を使用するPWM調光動作用に設定することができます。MAX16822Bは、低電圧ロックアウト(UVLO)機能を備え、低入力電圧時にこのEVキットをディセーブルにします。このEVキット回路は、サーマルフォールドバックと温度シミュレーション回路機能も備えています。MAX16822BのEVキットは、完全実装および試験済みの表面実装型ボードです。MAX16822BのEVキットは、MAX16822Aの評価も可能で、さらに大電流の場合はMAX16832 ICも評価可能です。

警告:LED+およびLED-の出力パッドに42Vを超える電圧がかかる場合があります。

主な特長

  • 広い電源電圧範囲:6V~65V
  • LED電流:333mA
  • ディジタルPWM調光制御
  • アナログ調光制御
  • サーマルフォールドバックおよび温度シミュレーション回路
  • MAX16822Aを評価(ICの置換えが必要)
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 建築用、産業用、およびアンビエント照明
  • 車載RCL、DRL、およびフォグライト
  • ヘッドアップディスプレイ
  • インジケータおよび非常ランプ