製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | Evaluation Kit for the MAX16813/MAX16813B | Nov 20, 2019 | |
アプリケーションノート | 「降っても晴れても」1 - 車載ヘッドアップディスプレイは昼夜・天候を問わず使える必要がある |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 6.5V Up to HB LED Forward Voltage
- Demonstrates OVP (33V)
- HB LED String Output Currents Configurable for 100mA or 150mA
- Demonstrates UVLO (4V)
- Demonstrates Cycle-by-Cycle Current-Limit and Thermal-Shutdown Features
- Demonstrates Adaptive-Voltage Optimization
- Demonstrates Output Short Protection and Ultra-Low Current Shutdown
- Proven PCB and Thermal Design
- Fully Assembled and Tested
アプリケーション/用途
- Architectural, Industrial, and Ambient Lighting
- Automotive Displays LED Backlights
- Automotive RCL, DRL, Front Position, and Fog Lights
- LCD TV and Desktop Display LED Backlights
説明
The MAX16813 evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX16813 high-brightness LED (HB LED) driver, integrating a step-up DC-DC preregulator followed by 4 channels of linear current sinks. The step-up preregulator switches at 350kHz and operates as a current-mode-controlled regulator capable of providing up to 600mA for the linear circuits. Each of the 4 linear channels are capable of operating up to 40V and provide up to 150mA per channel. The 4 channels are configurable for 100mA or 150mA HB LED output current.
The EV kit operates from a 6.5V DC supply voltage up to the HB LED string-forward voltage. The EV kit can withstand a 40V load-dump condition for up to 400ms. The EV kit demonstrates the device features such as adaptive voltage optimization, undervoltage lockout (UVLO), overvoltage protection (OVP), cycle-by-cycle current limit, thermal shutdown, and digital PWM dimming operation using a digital PWM input signal to control the brightness of the HB LEDs. The EV kit includes an external pMOSFET (Q2) that can be used to disconnect the boost output from the battery in the event of an output overload or short condition.
The MAX16813 EV kit can also be used to evaluate the MAX16813B with simple IC replacement of U1
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | Evaluation Kit for the MAX16813/MAX16813B | Nov 20, 2019 | |
アプリケーションノート | 「降っても晴れても」1 - 車載ヘッドアップディスプレイは昼夜・天候を問わず使える必要がある |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。