MAX16803EVKIT+BJT

MAX16803EVKIT+BJTの評価キット+


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX16803EVKIT+BJT (EVキット)は、電流レギュレータのMAX16803を使用する高精度電流制御を備えた大電流LEDドライバを検証します。このEVキットは、最大1AのレギュレートされたLED電流を供給することが可能で、6.5V~40Vの電源電圧で動作し、温度範囲は0℃~+70℃です。

MAX16803EVKIT+BJTは、パルス幅変調(PWM)調光制御、ユーザ選択可能な3レベルの出力電流設定、および最大4mAの出力電流の供給が可能な5Vレギュレートされた出力を備えています。MAX16803EVKIT+BJTのEVキットは、完全実装および試験済みのPCBです。

警告:重大な障害状態や故障状態の場合は、このEVキットは大量の電力を消費する場合があります。人体への傷害のおそれを回避するため、このEVキットを注意して取り扱ってください。

主な特長

  • 電源電圧範囲:6.5V~40V
  • 選択可能な出力電流:450mA、750mA、または1A
  • 1A定格のLED負荷搭載
  • 補助5Vレギュレート出力
  • PWM制御信号による広範囲の調光

アプリケーション/用途

  • 車載エクステリア:リアコンビネーションライト(RCL)
  • 車載インテリア:マップライト、カーテシランプ、およびクラスタ照明
  • 緊急車両用警報ライト
  • 一般照明
  • ナビゲーションおよび航海ナビゲータ
  • 信号、ガソリンキャノピ、ビーコン

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: MAX16803EVKIT+BJT 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート