MAX16802BEVKIT

MAX16802Bの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX16802Bの評価キット(EVキット)は、MAX16802Bを使用する電流制御、大出力電流LEDドライバを検証します。このEVキットは最大750mAの安定した出力電流を供給可能で、10.8V~30Vの電源電圧で動作し、-40℃~+85℃の範囲の温度で動作することができます。

MAX16802BのEVキットは、リニア入力電圧またはPWM入力信号のいずれかにより、LED輝度を制御する2種類の調光制御が特長です。また、このEVキットは入力電源が低いとき、EVキット動作をオフするUVLO機能と、オープンLED状態の場合にEVキットを保護する過電圧保護も備えています。MAX16802BのEVキットは、完全実装および試験済みボードです。

警告:重大な障害状態や故障状態の場合は、このEVキットは大量の電力を消費する場合があります。その結果、構成部品または構成部品の破片が高速で機械的に排出されるおそれがあります。人体への傷害のおそれを回避するため、このEVキットを注意して取り扱ってください。

主な特長

  • 広い電源電圧範囲:10.8V~30V
  • 電流制御出力
  • 最大LED電流:750mA (12V出力時)
  • リニアおよびPWM調光制御
  • 全負荷時80%を超える効率
  • 電源低電圧ロックアウト
  • 出力過電圧保護
  • アプリケーション/用途

    • 民生および産業用照明
    • 装飾および建築用照明
    • オフラインおよびDC-DC LEDドライバ
    • LCD TVおよびモニタ用RGBバックライト