MAX1582EVKIT

MAX1582の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX1582の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み回路ボードで、白色LEDステップアップコンバータのMAX1582を評価します。この回路は2.6V~5.5Vで動作し、0~20mAを供給して、最大6個の直列白色LEDを点灯します。EVキットは、4個のLEDを備えるメイングループと2個のLEDを備えるサブグループの2つの白色LEDグループから構成されています。これらの2つのLEDグループは、ボード上のジャンパによる独立したシャットダウン/イネーブル制御をそれぞれ備えています。また、フレキシブルな調光機能によって、アナログ電圧またはPWM信号でLED輝度を制御することができます。

主な特長

  • 定電流レギュレーションにより照度を均一化
  • 効率:最大84%
  • フレキシブルなアナログ/PWM調整制御
  • 低入力リップル:15mVP-P
  • 30V MOSFETスイッチを内蔵し、0.9Wの出力
  • 出力過電圧保護によりツェナーダイオードが不要
  • 小型、薄型の部品
  • 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
  • シャットダウン電流:0.01µA
  • 4mm x 4mmのTQFNパッケージ
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 1または2個のディスプレイ付き携帯電話
  • その他のデュアルディスプレイ付きハンドヘルド機器
  • スマートフォン、パームトップ、ワイヤレスハンドヘルド機器