MAX1579EVKIT

MAX1579の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX1579の評価キット(EVキット)は、MAX1578/MAX1579を評価するための完全実装および試験済み回路です。このMAX1579のEVキットはバックライト用の直列接続された6個の白色LEDを駆動し、小型TFTディスプレイ用の総合バイアス電源を備えています。TFTバイアス電源用の内蔵チャージポンプは、VON用には100µAで固定の+15V、VOFF用には100µAで-10V、およびソースドライバ用には25mAで+5Vを供給します。また、MAX1579のEVキットはMAX1578も評価することができます。MAX1578を評価するには、このEVキットとともに無料サンプルをお求めください。

主な特長

  • LCDバイアス出力(+5V/25mA、+15V/100µA、-10V/100µA)
    出力シーケンス付き
    外付けダイオード不要
    POS、NEG、およびMAINをシャットダウン時に自動放電
  • LEDバックライト用ステップアップDC-DCコンバータ
    直列接続で輝度を均一化
    25mA (max)で最大8個のLEDをサポート
    電力:900mW (max)
    過電圧保護
    小さい入力/出力リップル
    ソフトスタート
    1MHzの高速PWM動作で部品サイズを小型化
    温度軽減機能(MAX1579)
  • 高効率
    バイアス:83% (5.0V/25mA、15Vまたは-10V/100µA)
    LED:84% (20mAで6個のLED)
  • LEDとバイアス電源別に独立したイネーブル入力
  • 熱シャットダウン保護
  • シャットダウン電流:1µA
  • 4mm x 4mmの小型TQFNパッケージ
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • インターネット機器
    • 白色LEDバックライト付きLCDディスプレイ
    • PDA、パームトップ
    • スマートフォン