MAX1577ZEVKIT

MAX1577Y、MAX1577Zの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX1577Zの評価キット(EVキット)は、白色LEDの1倍/2倍圧チャージポンプMAX1577Zを評価する完全実装および試験済み回路です。MAX1577ZのEVキットは搭載したパルスジェネレータを使って、最大1.1Aで白色LEDをストローブします。動画モードでは、このキットは固定の220mAでLEDを駆動します。電流レベルは、抵抗器を変更して調整することができます。また、このEVキットを使ってMAX1577Yを評価することもできます。

主な特長

  • フラッシュ/動画モードを選択可能
  • 最高効率:92% (PLED / PBATT)
  • LED電流レギュレーション:3%
  • 適応型の1倍/2倍圧モード切替え
  • 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 3mm x 3mmの8ピンTDFN ICパッケージ
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • カメラ付き携帯電話、携帯電話、およびスマートフォン
    • LCDバックライト
    • PDA、デジタルカメラ、およびカムコーダ
    • 白色LEDフラッシュ、ストロボ、および動画ライト
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
    MAX25221
    Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM buffer

    • High Integration
    • Low EMI
    • I2C Control/Diagnostic Interface with FLTB (Interrupt) Output