MAX1574EVKIT

MAX1574の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX1574の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みの回路で、白色LED用1倍/2倍圧チャージポンプのMAX1574を評価するためのものです。EVキットには、3つの表面実装白色LEDが実装されています。また、MAX1574の単線シリアルパルス調光機能を簡単に評価するために、EVキットにはパルス発生回路が設けられています。パルス発生回路には、最大輝度でLEDをフラッシュするためのフラッシュ設定も用意されています。

主な特長

  • 最大駆動電流:180mA (60mA/LED)
  • Li+バッテリの放電終期までの平均効率(PLED/PBATT):83%
  • LED電流マッチング:0.6%
  • 1倍/2倍圧モード自動切り替え
  • 低入力リップルおよび低EMI
  • 単線シリアルパルス調光機能の範囲:5%~100%
  • 低シャットダウン電流:0.1µA
  • 供給電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 3mm x 3mmの10ピンTDFNパッケージ
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • カメラストロボ/フラッシュおよびムービーライト
    • 携帯電話/スマートフォン
    • LCDバックライト
    • PDA、デジタルカメラ、およびカムコーダ
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
    MAX25221
    Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM buffer

    • High Integration
    • Low EMI
    • I2C Control/Diagnostic Interface with FLTB (Interrupt) Output