MAX1573EVKIT

MAX1573の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX1573の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。このEVキットは、高効率チャージポンプ付き白色LEDドライバのMAX1573を実装しています。このEVキットは2.7V~5.5Vの入力電圧を受け付け、安定化定電流で最大4個の白色LEDを駆動して、輝度を均一にします。MAX1573は1MHz固定周波数で動作し、小型の外付け部品が可能です。このEVキットは、UCSP™およびTQFNパッケージの両方で提供されます。

主な特長

  • 独自の適応型1倍/1.5倍モード
  • 高効率(PLED/PBATT):最高92%
  • LED電流マッチング:2%
  • 1個のLED当りのドライブ能力:28mA
  • バラスト抵抗が不要
  • 低シャットダウン電流:0.1µA
  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 2.1 x 2.1 x 0.6mmの小型UCSPパッケージ
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話/スマートフォン
  • MP3プレーヤー
  • その他のカラーディスプレイ付きハンドヘルド機器
  • PDA、デジタルカメラ、およびカムコーダ