MAX1553EVKIT

MAX1553の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX1553の評価キット(EVキット)は、白色LEDステップアップコンバータのMAX1553およびMAX1554を評価するための2つの完全な回路を備えた完全実装および試験済みの回路ボードです。MAX1553の回路は2.7V~5.5Vで動作し、0~20mAの可変電流を供給して、直列に接続された最大6灯の白色LEDを駆動します。MAX1554の回路は3.15V~5.5Vで動作し、0~20mAの可変電流を供給して、直列に接続された最大10個の白色LEDを駆動します。

主な特長

  • 定電流レギュレーションによってLED輝度を均一化
  • 最高88%の効率で6個のLEDを駆動
  • LED輝度のアナログまたはPWM調光制御
  • 小型、薄型の部品
  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 3mm x 3mmの小型TDFN ICパッケージ
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • カラーディスプレイバックライト
  • PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
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
MAX25221
Automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM buffer

  • High Integration
  • Low EMI
  • I2C Control/Diagnostic Interface with FLTB (Interrupt) Output