製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX850、MAX851、MAX852、MAX853の評価キット | Apr 01, 1996 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 4.5V to 10V Input Range
- -4.1V Regulated Output
- Less than 2mVp-p Output Voltage Ripple
- 5mA Output Current
- Surface-Mount Technology
アプリケーション/用途
- 携帯電話
- 連続調整可能なGaAsFETバイアス
- LCDバイアスコントラスト制御
- 安定化負電源
- パーソナルコミュニケータ、PDA
- ワイヤレスデータロガー
説明
The MAX850 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount board. The board is shipped with a MAX850 mounted, but it can be replaced by the MAX851, MAX852, or MAX853. Provisions are made for mounting two additional resistors, which are required for output voltages other than -4.1V. A special scope-probe socket is also mounted on the board, so output noise can be observed on an oscilloscope.
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX850、MAX851、MAX852、MAX853の評価キット | Apr 01, 1996 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。