先頭に戻る 出力電圧リップル:1mVP-P 入力範囲:2.5V~10V 0.22µFコンデンサを使用 -2Vの安定化出力(または可変出力) 出力電流:4mA 表面実装技術
出力電圧リップル:1mVP-P 入力範囲:2.5V~10V 0.22µFコンデンサを使用 -2Vの安定化出力(または可変出力) 出力電流:4mA 表面実装技術
製品の詳細
MAX840/MAX843/MAX844は、低ノイズ、安定化出力の反転チャージポンプDC-DCコンバータです。これらの製品は出力リップル電圧が低いため、携帯電話トランスミッタで広く用いられているGaAsFETバイアスに最適です。
MAX840の評価キット(EVキット)は、完全実装済みかつテスト済みの表面実装ボードです。出荷時にこのボードに実装されているのはMAX840ですが、MAX843やMAX844と置換えることもできます。このボードは、-2V以外の出力電圧で必要となる抵抗2個を追加実装できるように設計されています。また、専用のスコーププローブ用ソケットもボード上に実装され、出力ノイズがオシロスコープで観測できるようになっています。
MAX840の評価キット(EVキット)は、完全実装済みかつテスト済みの表面実装ボードです。出荷時にこのボードに実装されているのはMAX840ですが、MAX843やMAX844と置換えることもできます。このボードは、-2V以外の出力電圧で必要となる抵抗2個を追加実装できるように設計されています。また、専用のスコーププローブ用ソケットもボード上に実装され、出力ノイズがオシロスコープで観測できるようになっています。
主な機能
アプリケーション/用途
- 携帯電話
- 連続調整可能なGaAsFETバイアス
- GaAsFETパワーアンプモジュール
- LCDバイアスコントラスト制御
- パーソナルコミュニケータ、PDA
- 安定化負電源
- ワイヤレスデータロガー
技術資料
データシート | MAX840、MAX843、MAX844の評価キット | Jul 28, 2006 |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
/jp/design/design-tools/ee-sim.html?
パラメーター
主な機能
アプリケーション/用途
- 携帯電話
- 連続調整可能なGaAsFETバイアス
- GaAsFETパワーアンプモジュール
- LCDバイアスコントラスト制御
- パーソナルコミュニケータ、PDA
- 安定化負電源
- ワイヤレスデータロガー
説明
MAX840/MAX843/MAX844は、低ノイズ、安定化出力の反転チャージポンプDC-DCコンバータです。これらの製品は出力リップル電圧が低いため、携帯電話トランスミッタで広く用いられているGaAsFETバイアスに最適です。
MAX840の評価キット(EVキット)は、完全実装済みかつテスト済みの表面実装ボードです。出荷時にこのボードに実装されているのはMAX840ですが、MAX843やMAX844と置換えることもできます。このボードは、-2V以外の出力電圧で必要となる抵抗2個を追加実装できるように設計されています。また、専用のスコーププローブ用ソケットもボード上に実装され、出力ノイズがオシロスコープで観測できるようになっています。
MAX840の評価キット(EVキット)は、完全実装済みかつテスト済みの表面実装ボードです。出荷時にこのボードに実装されているのはMAX840ですが、MAX843やMAX844と置換えることもできます。このボードは、-2V以外の出力電圧で必要となる抵抗2個を追加実装できるように設計されています。また、専用のスコーププローブ用ソケットもボード上に実装され、出力ノイズがオシロスコープで観測できるようになっています。
技術資料
データシート | MAX840、MAX843、MAX844の評価キット | Jul 28, 2006 |