先頭に戻る
主な特長
N/A
アプリケーション/用途
- +12Vフラッシュメモリプログラミング電源
- 小型+12Vオペアンプ電源
- デュアル出力+12Vおよび+20V電源
- 低電圧システムのスイッチングMOSFET
説明
MAX662Aの評価キット(EV kit)は、組立て済みの表面実装ボードでMAX662AまたはMAX662の評価を容易に行うことができます。このEVキットの構成はMAX662Aのデータシート5ページの図3aに示されている標準回路です。3ピンジャンパコネクタおよびシャントが含まれており、通常動作とシャットダウンモードを容易に制御することができます。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX662Aの評価キット | Aug 01, 1994 |