先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/charge-pumps

チャージポンプ(またはスイッチトキャパシタコンバータ) ICは、スイッチング技術と容量性エネルギー蓄積素子を使用して電圧を変換(およびオプションで安定化)します。チャージポンプはインダクタレス設計によって高効率および小型ソリューションを提供します。非安定化チャージポンプは入力から出力電圧への固定の整数比を維持し、バックまたはブーストコンバータより高い効率および小型ソリューションを示します。安定化チャージポンプは、入力電圧の変動に対して一定の出力を維持します。マキシムの製品には非安定化出力と安定化出力の両方のチャージポンプが含まれ、広範囲の出力パワーに対応します。

注目の技術資料

  • 白色LEDチャージポンプの回路基板レイアウトのガイドライン
  • Doubler/Inverter Charge Pumps Divide by Two
  • DC-DC Conversion Without Inductors

    技術資料

    *必須

    Technical Documentation

    技術資料

    表示: 10 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

    型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

注目製品

ICL7660 スイッチトキャパシタ電圧コンバータ

ICL7660 スイッチトキャパシタ電圧コンバータ

MAX1044およびICL7660は、正の入力電圧を反転、倍圧、分圧、または増幅するモノリシック、CMOSスイッチトキャパシタ電圧コンバータです。これらの製品は、業界標準のICL7660および...
  • 小型µMAXパッケージ
  • 動作電源電圧範囲:1.5V~10.0V
  • 電力変換効率:98% (typ)
  • 入力電圧の反転、倍圧、分圧、または増幅
  • スイッチング周波数を高めるBOOSTピン(MAX1044)
  • 無負荷時の消費電流:5Vで最大200µA
  • より高い電圧動作で外付けダイオード不要
MAX1044 スイッチトキャパシタ電圧コンバータ

MAX1044 スイッチトキャパシタ電圧コンバータ

MAX1044およびICL7660は、正の入力電圧を反転、倍圧、分圧、または増幅するモノリシック、CMOSスイッチトキャパシタ電圧コンバータです。これらの製品は、業界標準のICL7660および...
  • 小型µMAXパッケージ
  • 動作電源電圧範囲:1.5V~10.0V
  • 電力変換効率:98% (typ)
  • 入力電圧の反転、倍圧、分圧、または増幅
  • スイッチング周波数を高めるBOOSTピン(MAX1044)
  • 無負荷時の消費電流:5Vで最大200µA
  • より高い電圧動作で外付けダイオード不要
MAX77932C 8Aデュアルフェーズスイッチトキャパシタコンバータ

MAX77932C 8Aデュアルフェーズスイッチトキャパシタコンバータ

MAX77932Cはスタンドアロン、デュアルフェーズスイッチトキャパシタコンバータで、8Aの出力電流を供給し入力電圧を2分の1にするパワースイッチを内蔵しています。このICは、2Sリチウムイオ...
  • 8Aスイッチトキャパシタコンバータ
  • 2S-1Sバッテリ電圧変換(VOUT = VIN/2)
  • パワースイッチ内蔵
  • 低IQ:30µA (動作時)、4µA (シャットダウン時)
  • 設定可能な電流およびタイムアウトを備えたソフトスタート
  • 設定可能な入力過電圧ロックアウト
  • 設定可能な出力過電圧ロックアウト
  • 設定可能な過電流保護
  • 設定可能なスイッチング周波数:0.25MHz~1.5MHz
  • 過熱警告および保護
  • チップイネーブル入力
  • パワーグッドインジケータ出力
  • 周波数ディザリング
  • 割込みを備えたI2Cインタフェース

MAX77932EVKIT MAX77932Cの評価キット

MAX77932の評価キット(EVキット)は、8AデュアルフェーズスイッチトキャパシタコンバータのMAX77932Cを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。 MAX77932のEV...
  • 8Aスイッチトキャパシタコンバータ
  • 2S-1Sバッテリ電圧変換
  • パワースイッチ内蔵
  • ソフトスタート
  • 設定可能な保護スレッショルド
  • 過熱警告および保護
  • チップイネーブルド
  • 割込み機能を備えたI2Cインタフェース
  • ボード上のI2C通信インタフェース
  • Windows 7またはそれ以降対応のソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
MAX1595 3.3V/5.0V安定化、ステップアップ/ステップダウンチャージポンプ

MAX1595 3.3V/5.0V安定化、ステップアップ/ステップダウンチャージポンプ

MAX1595チャージポンプレギュレータは、1.8V~5.5V入力から3.3Vまたは5Vを生成します。独自の制御アーキテクチャにより、レギュレータが入力電圧をステップアップまたはステップダウン...
  • 超小型:3個のセラミックコンデンサのみ必要
  • インダクタ不要
  • 出力電流:最大125mA
  • 安定化出力電圧:±3%
  • スイッチング周波数:1MHz
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 静止電流:220µA
  • シャットダウン電流:0.1µA
  • シャットダウン時負荷切断
印刷可能なデータシート
MAX16945 EMIセンシティブの車載アプリケーション用、SOT23の30mA反転チャージポンプ

MAX16945 EMIセンシティブの車載アプリケーション用、SOT23の30mA反転チャージポンプ

MAX16945は、+1.4V~+5.5Vの入力電圧を受け付ける超小型モノリシックCMOSチャージポンプ電圧インバータです。このデバイスの出力抵抗は12Ωと非常に小さいため、最高の効率で+10...
  • 入力電圧範囲:+1.4V~+5.5V
  • +105℃で30mAの出力電流を補償
  • EMIを低減するスルーレート制限
  • 0.1µAのロジック制御によるシャットダウン
  • 12Ωの低出力抵抗
  • スタートアップ電流制限
  • 6ピンのSOT23パッケージ
  • AEC-Q100認定
印刷可能なデータシート
MAX889 高周波、安定化、200mA、反転チャージポンプ

MAX889 高周波、安定化、200mA、反転チャージポンプ

MAX889は、200mAまでの負荷に対して安定化負出力を供給する反転チャージポンプです。本デバイスは2.7V~5.5V入力で動作し、-2.5V~-VINの可変安定化出力を生成します。 MAX...
  • 出力電流:200mA
  • スイッチング周波数:最大2MHz
  • 小型コンデンサ:1µF
  • 入力電圧範囲:+2.7V~+5.5V
  • 可変安定化負出力:-2.5V~-VIN
  • 0.1µAロジック制御シャットダウン
  • 低出力抵抗(安定化範囲内):0.05Ω
  • ソフトスタートおよびフの字電流制限
  • 短絡およびサーマルシャットダウン保護
  • パッケージ:8ピンSO
印刷可能なデータシート 評価キット
MAX844 低ノイズ、安定化、-2V GaAsFETバイアス

MAX844 低ノイズ、安定化、-2V GaAsFETバイアス

MAX840/MAX843/MAX844は、携帯電話等のトランスミッタアンプのGaAsFETをバイアスするのに最適な低ノイズ反転チャージポンプ電源です。これらの製品は最低2.5Vの入力電圧から...
  • -2Vの固定出力または-0.5V~-9.4Vの可変出力で4mA (MAX840)
  • 入力電圧範囲:2.5V~10V
  • 小型コンデンサ(最小0.22µF)で動作
  • 出力電圧リップル:1mVP-P
  • チャージポンプのスイッチング周波数:
    • 通常動作時:100kHz
    • シャットダウンモード時:20kHz (MAX844)
  • 全温度範囲で1µA maxのロジックレベルのシャットダウン(MAX840/MAX843)
  • パッケージ:小型8ピンSO
印刷可能なデータシート 評価キット

MAX844EVKIT MAX840、MAX843、MAX844の評価キット

MAX840/MAX843/MAX844は、低ノイズ、安定化出力の反転チャージポンプDC-DCコンバータです。これらの製品は出力リップル電圧が低いため、携帯電話トランスミッタで広く用いられてい...
  • 出力電圧リップル:1mVP-P
  • 入力範囲:2.5V~10V
  • 0.22µFコンデンサを使用
  • -2Vの安定化出力(または可変出力)
  • 出力電流:4mA
  • 表面実装技術
  • 印刷可能なデータシート

    MAX840EVKIT MAX840、MAX843、MAX844の評価キット

    MAX840/MAX843/MAX844は、低ノイズ、安定化出力の反転チャージポンプDC-DCコンバータです。これらの製品は出力リップル電圧が低いため、携帯電話トランスミッタで広く用いられてい...
  • 出力電圧リップル:1mVP-P
  • 入力範囲:2.5V~10V
  • 0.22µFコンデンサを使用
  • -2Vの安定化出力(または可変出力)
  • 出力電流:4mA
  • 表面実装技術
  • 印刷可能なデータシート
    MAX843 低ノイズ、安定化、-2V GaAsFETバイアス

    MAX843 低ノイズ、安定化、-2V GaAsFETバイアス

    MAX840/MAX843/MAX844は、携帯電話等のトランスミッタアンプのGaAsFETをバイアスするのに最適な低ノイズ反転チャージポンプ電源です。これらの製品は最低2.5Vの入力電圧から...
    • -2Vの固定出力または-0.5V~-9.4Vの可変出力で4mA (MAX840)
    • 入力電圧範囲:2.5V~10V
    • 小型コンデンサ(最小0.22µF)で動作
    • 出力電圧リップル:1mVP-P
    • チャージポンプのスイッチング周波数:
      • 通常動作時:100kHz
      • シャットダウンモード時:20kHz (MAX844)
    • 全温度範囲で1µA maxのロジックレベルのシャットダウン(MAX840/MAX843)
    • パッケージ:小型8ピンSO
    印刷可能なデータシート 評価キット

    MAX843EVKIT MAX840、MAX843、MAX844の評価キット

    MAX840/MAX843/MAX844は、低ノイズ、安定化出力の反転チャージポンプDC-DCコンバータです。これらの製品は出力リップル電圧が低いため、携帯電話トランスミッタで広く用いられてい...
  • 出力電圧リップル:1mVP-P
  • 入力範囲:2.5V~10V
  • 0.22µFコンデンサを使用
  • -2Vの安定化出力(または可変出力)
  • 出力電流:4mA
  • 表面実装技術
  • 印刷可能なデータシート
    MAX840 低ノイズ、安定化、-2V GaAsFETバイアス

    MAX840 低ノイズ、安定化、-2V GaAsFETバイアス

    MAX840/MAX843/MAX844は、携帯電話等のトランスミッタアンプのGaAsFETをバイアスするのに最適な低ノイズ反転チャージポンプ電源です。これらの製品は最低2.5Vの入力電圧から...
    • -2Vの固定出力または-0.5V~-9.4Vの可変出力で4mA (MAX840)
    • 入力電圧範囲:2.5V~10V
    • 小型コンデンサ(最小0.22µF)で動作
    • 出力電圧リップル:1mVP-P
    • チャージポンプのスイッチング周波数:
      • 通常動作時:100kHz
      • シャットダウンモード時:20kHz (MAX844)
    • 全温度範囲で1µA maxのロジックレベルのシャットダウン(MAX840/MAX843)
    • パッケージ:小型8ピンSO
    印刷可能なデータシート 評価キット
    MAX1852 SC70、反転チャージポンプ、シャットダウン付

    MAX1852 SC70、反転チャージポンプ、シャットダウン付

    MAX1852/MAX1853は、超小型のSC70パッケージで提供されるモノリシックCMOSチャージポンプ電圧インバータです。本製品は出力抵抗が15Ωと低いため、最高の効率で最大30mAの負荷...
    • 出力電流:30mA
    • 低出力抵抗:15Ω
    • 消費電流:68µA (MAX1852)
    • 僅か2つの0.68µFコンデンサで動作(MAX1853)
    • 入力電圧範囲:+2.5V~+5.5V
    • ロジック制御シャットダウン:0.1µA
    • 2種類のスイッチング周波数
      • 50kHz (MAX1852)
      • 200kHz (MAX1853)
    • スルーレート制限によりEMIを低減
    • パッケージ:超小型6ピンSC70
    印刷可能なデータシート
    MAX1853 SC70、反転チャージポンプ、シャットダウン付

    MAX1853 SC70、反転チャージポンプ、シャットダウン付

    MAX1852/MAX1853は、超小型のSC70パッケージで提供されるモノリシックCMOSチャージポンプ電圧インバータです。本製品は出力抵抗が15Ωと低いため、最高の効率で最大30mAの負荷...
    • 出力電流:30mA
    • 低出力抵抗:15Ω
    • 消費電流:68µA (MAX1852)
    • 僅か2つの0.68µFコンデンサで動作(MAX1853)
    • 入力電圧範囲:+2.5V~+5.5V
    • ロジック制御シャットダウン:0.1µA
    • 2種類のスイッチング周波数
      • 50kHz (MAX1852)
      • 200kHz (MAX1853)
    • スルーレート制限によりEMIを低減
    • パッケージ:超小型6ピンSC70
    印刷可能なデータシート
    MAX1759 バック/ブーストレギュレーティングチャージポンプ、µMAXパッケージ

    MAX1759 バック/ブーストレギュレーティングチャージポンプ、µMAXパッケージ

    MAX1759は、1セルのリチウムイオン(Li+)電池、あるいは2または3セルのNiMHまたはアルカリ電池から小型ハンドヘルドポータブル機器用の安定化出力電圧を生成するバック/ブースト安定化チ...
    • 安定化出力電圧(固定3.3Vまたは可変2.5V~5.5V)
    • 保証出力電流:100mA
    • 入力電圧範囲:+1.6V~+5.5V
    • 低自己消費電流:50µA
    • シャットダウンモード:1µA
    • シャットダウン中は負荷を入力から切断
    • 高い動作周波数:1.5MHz
    • 小型セラミックコンデンサを使用
    • 短絡保護およびサーマルシャットダウン
    • パッケージ:小型10ピンµMAX
    印刷可能なデータシート

    ツール

  • EE-Sim:設計およびシミュレーション
  • 注目のリファレンスデザイン

    Driving LEDs in Battery-Operated Applications: Controlling Brightness Power Efficiently

    Describes how LEDs work and how to drive them in Li+/Li-Ion/NiCd/NiMH handheld devices efficient...